Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D ANG, 148B6920

多功能阀体, SVL-140B 125, 最高工作压力 [bar]: 140

148B6920

连接标准: EN 10216-2, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 125, 出口接口尺寸 [毫米]: 125

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description手阀SVL-140B 平台 DN125 D 接口阀体
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL-140B 125
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口接口尺寸 [毫米]125.0 mm
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R744
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批C UL US 认证CE 认证CRNUA
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组2
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品SVL-140B 125
目录II
进口接口尺寸 [毫米]125.00 mm
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准EN 10216-2
阀体材料低温铸钢
零件计划名称FIA-140BSVA-140B

一般规格

特性
值
毛重32.25 千克
净重24.4 千克
容积89.01 公升
特性
值
EAN/UPC5715162511954
Proposition 65No significant risk