Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

多功能阀体, SVL-140B 40, 最高工作压力 [bar]: 140

148B6872

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description截止阀阀体 140Bar
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL-140B 40
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
特性
值
型号SVL Flexline
审批C UL US 认证CE 认证CRNUA
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组2
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品SVL-140B 40
目录I
进口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准ANSIB36.10 SCH80EN10216-2
阀体材料低温铸钢
零件计划名称CHV-140B

一般规格

特性
值
毛重2.6 千克
净重2.4 千克
容积5.372 公升
特性
值
EAN/UPC5715162794470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm