多功能阀体, SVL-140B 32, 最高工作压力 [bar]: 140
148B6869
进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in
148B6869
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 截止阀阀体 140Bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 多功能阀体 |
| 产品描述 | 阀体 |
| 产品类型 | SVL-140B 32 |
| 产品系列 | 多功能阀 |
| 产品配件 | SVL Flexline 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 140.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1 1/4 in |
| 出口接口类型 | 对缝焊接 |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | SVL Flexline 备件 |
| 型号 | SVL Flexline |
| 审批 | C UL US 认证CRNUA |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 2 |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 用于产品 | SVL-140B 32 |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1 1/4 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接标准 | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 零件计划名称 | CHV-140B |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.85 千克 |
| 净重 | 1.65 千克 |
| 容积 | 6.036 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |