Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

多功能阀体, SVL-140B 20, 最高工作压力 [bar]: 140

148B6865

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
InspectionTextSVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG
Material Description截止阀阀体 140Bar
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL-140B 20
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R744
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批C UL US 认证CRNUA
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组2
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
进口接口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准ANSIB36.10 SCH80EN10216-2
阀体材料低温铸钢
零件计划名称CHV-140B

一般规格

特性
值
毛重1.05 千克
净重0.9 千克
容积2.612 公升
特性
值
EAN/UPC5715162794401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm