Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

多功能阀体, SVL-140B 50, 最高工作压力 [bar]: 140

148B6862

零件计划名称: ICMTS, 连接标准: EN 1254-5; ASME B16.50, 进口接口尺寸 [毫米]: 54, 出口接口尺寸 [毫米]: 54

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description截止阀阀体 140Bar
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL-140B 50
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口接口尺寸 [毫米]54.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]2 1/8 in
出口接口类型Brazed
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批C UL US 认证CE 认证CRNUA
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组2
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品ICMTS 50FIA-140B 50-65SVA-140B 50-65
目录I
进口接口尺寸 [毫米]54.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]2 1/8 in
进口接口类型Brazed
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B16.50EN 1254-5
阀体材料低温铸钢
零件计划名称FIA-140BICMTSSVA-140B

一般规格

特性
值
毛重5.25 千克
净重4.8 千克
容积7.259 公升
特性
值
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm