Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 65, SVL Flexline, Angleway 148B6719

多功能阀体, SVL 65, SVL Flexline, 方向: 角型, 最高工作压力 [bar]: 65

148B6814

Used for product: SVL 65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]83.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]72.000 m³/h
Material Description不喷漆阀体 直角型 SVL 65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL 65
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [英寸]2 5/8 in
出口接口类型焊接
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批CE 认证UA
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
用于产品SVL 65
目录II
进口接口尺寸 [英寸]2 5/8 in
进口接口类型焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B16.22
阀体材料低温铸钢
零件计划名称SVA-S / SVA-L

一般规格

特性
值
毛重6.884 千克
净重6.042 千克
特性
值
容积7.259 公升
EAN/UPC5702424547134