Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

多功能阀体, SVL 15, SVL Flexline, 方向: 直通型, 15 mm, 最高工作压力 [bar]: 52

148B6424

Used for product: SVL 15

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description阀体 直线型 SVA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL 15
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口接口尺寸 [毫米]15.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批UKCA
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
用于产品SVL 15
目录Art. 4, par. 3
进口接口尺寸 [毫米]15.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
阀体材料低温铸钢
零件计划名称CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L

一般规格

特性
值
毛重1.406 千克
净重0.883 千克
容积2.382 公升
特性
值
EAN/UPC5702428859639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm