多功能阀体, SVL 50, SVL Flexline, 方向: 直通型, 50 mm, 最高工作压力 [bar]: 52
148B5742
Used for product: SVL 50
148B5742
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 过滤器 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 多功能阀体 |
| 产品描述 | 阀体 |
| 产品类型 | SVL 50 |
| 产品系列 | 多功能阀 |
| 产品配件 | SVL Flexline 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 50.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
| 出口接口类型 | 对缝焊接 |
| 制冷剂(s) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | SVL Flexline 备件 |
| 型号 | SVL Flexline |
| 审批 | CE 认证UA |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 12 |
| 流向 | 双向流 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 用于产品 | SVL 50 |
| 目录 | II |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 50.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 零件计划名称 | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.023 千克 |
| 净重 | 2.55 千克 |
| 容积 | 5.372 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485715 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |