Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

多功能阀体, SVL 40, SVL Flexline, 方向: 直通型, 40 mm, 最高工作压力 [bar]: 52

148B5653

Used for product: SVL 40

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description过滤器
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL 40
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口接口尺寸 [毫米]40.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
特性
值
型号SVL Flexline
审批CE 认证UA
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
用于产品SVL 40
目录II
进口接口尺寸 [毫米]40.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准EN 10220
阀体材料低温铸钢
零件计划名称CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L

一般规格

特性
值
毛重2.78 千克
净重1.98 千克
容积6.036 公升
特性
值
EAN/UPC5702428485647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm