多功能阀体, ICV 25, NPT
027H2127
连接类型: NPT, 连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120, 用于产品: ICS 25; ICM 25
027H2127
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ICV 25 1-11,5 FPT Valve housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 多功能阀体 |
| 产品类型 | ICV 25 |
| 产品系列 | 多功能阀 |
| 产品配件 | ICM / ICS / ICLX 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 制冷剂(s) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | ICM / ICS / ICLX 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 型号 | ICV Flexline |
| 审批 | EAC |
| 执行机构系统 | ICS 功能模块 |
| 接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 用于产品 | ICM 25ICS 25 |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接尺寸 [in] | 1 in |
| 连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 连接类型 | NPT |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 阀门操作 | 功能模块 |
| 零件计划名称 | ICLXICMICS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.828 千克 |
| 净重 | 1.496 千克 |
| 容积 | 6.916 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |