Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

多功能阀体, ICV 25, 铜焊接

027H2123

连接类型: 铜焊接, 连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120, 用于产品: ICS 25; ICM 25

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description主阀阀体
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品类型ICV 25
产品系列多功能阀
产品配件ICM / ICS / ICLX 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
审批EAC
接口尺寸 [毫米]22 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
用于产品ICM 25ICS 25
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]7/8 in
连接标准EN 1254-1
连接类型铜焊接
阀体材料低温铸钢
阀门操作功能模块
零件计划名称ICLXICMICS

一般规格

特性
值
毛重1.742 千克
净重1.496 千克
容积3.413 公升
特性
值
EAN/UPC5702428243001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm