Danfoss logo
TCHE capacity regulator

热气旁通调节器, TCHE

068U4546

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 温度范围 [°C]: 0 - 8, 阀芯容量 [千瓦]: 4.1, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热气旁通调节器
产品类型TCHE
产品系列压力和温度调节阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]45.5 bar
最高工作压力 [psig]660 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R22/R407C
包含电池No
包装方式工业包装
压力平衡外部平衡
可维修编号
审批EACLLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型焊接,ODF
所含部件感温包绑扎带
特性
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量45 pc
毛细管长度 [英寸]35.0 in
毛细管长度[ mm ]900 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低]0 °C
温度范围 [°C] [最高]8 °C
温度范围 [°F] [最大]46 °F
温度范围 [°F] [最小]32 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品068U4584
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
阀芯容量 [TR]1.20 TR
阀芯容量 [千瓦]4.10 kW
阀芯尺寸3
静态过热度 (SS) [°C]2.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]3.60 °F

一般规格

特性
毛重0.195 千克
净重0.178 千克
容积0.5 公升
特性
EAN/UPC5702428078955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm