Danfoss logo
角座外部伺服式阀门, AV210C, NPT, 1, 聚四氟乙烯, 功能: 常开-product-details

角座外部伺服式阀门, AV210C, NPT, 1, 聚四氟乙烯, 功能: 常开

042N4583

阀体材料: 不锈钢
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

产品规格

特性
Cv值 [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [立方米/小时]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AV210
SCIP 卷宗编号7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
产品名称角座外部伺服式阀门
产品类型AV210C
产品系列外部控制阀
产品配件Ext. operat. valve accessories
最大测试压力 [巴]37.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]544.0 psig
最高工作压力 [bar]25.0 bar
特性
最高工作压力 [psig]363 psig
功能常开
包含电池No
包装方式单包装
可维修Ext. operat. valve spare parts
密封材料聚四氟乙烯
控制头直径 [毫米]63 mm
每包数量1 pc
流口尺寸 [毫米]25.00 mm
运行活塞(斜)
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1
连接类型NPT
闭合逆流
阀体材料不锈钢

一般规格

特性
毛重2.038 千克
净重1.538 千克
特性
EAN/UPC5702424693039