Danfoss logo
AV210

角座外部伺服式阀门, AV210B, NPT, 3/4, 聚四氟乙烯, 功能: 常闭

042N4552

阀体材料: 不锈钢

产品规格

特性
值
Cv值 [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [立方米/小时]10.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 20SS N 34T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AV210
SCIP 卷宗编号7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称角座外部伺服式阀门
产品类型AV210B
产品系列外部控制阀
产品配件Ext. operat. valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]180 °C
介质温度范围 [°F] [最大]356 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大测试压力 [巴]37.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]544.0 psig
最高工作压力 [bar]25.0 bar
最高工作压力 [psig]363 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
可维修Ext. operat. valve spare parts
在 WEEE 范围内Yes
密封材料聚四氟乙烯
控制压力范围 [巴] [最大]10.00 bar
控制压力范围 [巴] [最小]4.00 bar
控制压力范围 [磅英寸表压] [最大]145.0 psig
控制压力范围 [磅英寸表压] [最小]58.0 psig
控制头直径 [毫米]50 mm
每包数量8 pc
流口尺寸 [毫米]20.00 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度范围 [°F] [最大]140 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
运行活塞(斜)
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]3/4
连接类型NPT
闭合逆流
阀体材料不锈钢

一般规格

特性
值
毛重1.36 千克
净重1.26 千克
容积2.097 公升
特性
值
EAN/UPC5702423194469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm