Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

角座外部伺服式阀门, AV210D, G, 1 1/2, 聚四氟乙烯, 功能: 常开

042N4435

阀体材料: 青铜

产品规格

特性
Cv值 [gal/min]53.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [立方米/小时]46.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210D 40G G 112T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AV210
SCIP 卷宗编号0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称角座外部伺服式阀门
产品类型AV210D
产品系列外部控制阀
产品配件Ext. operat. valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]180 °C
介质温度范围 [°F] [最大]356 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大测试压力 [巴]24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
功能常开
特性
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]16.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
可维修Ext. operat. valve spare parts
在 WEEE 范围内Yes
密封材料聚四氟乙烯
控制压力范围 [巴] [最大]8.00 bar
控制压力范围 [巴] [最小]5.00 bar
控制压力范围 [磅英寸表压] [最大]116.0 psig
控制压力范围 [磅英寸表压] [最小]72.5 psig
控制头直径 [毫米]90 mm
每包数量4 pc
流口尺寸 [毫米]40.00 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度范围 [°F] [最大]140 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
运行活塞(斜)
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1 1/2
连接类型G
闭合逆流
阀体材料青铜

一般规格

特性
毛重4.149 千克
净重3.649 千克
容积8.13 公升
特性
EAN/UPC5702423194407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm