角座外部伺服式阀门, AV210G, G, 3/4, 聚四氟乙烯, 功能: 常闭
042N4424
阀体材料: 青铜
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4424
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Cv值 [gal/min] | 11.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [立方米/小时] | 10.000 m³/h |
| Material Description | Valve AV210G 20G G 34T NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AV210 |
| SCIP 卷宗编号 | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 角座外部伺服式阀门 |
| 产品类型 | AV210G |
| 产品系列 | 外部控制阀 |
| 产品配件 | Ext. operat. valve accessories |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 180 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 356 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 最大测试压力 [巴] | 24.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 348.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 16.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 232 psig |
| 功能 | 常闭 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压差 [bar] [最高] | 10.000 bar |
| 压差 [巴] [最小] | 0.000 bar |
| 可维修 | Ext. operat. valve spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 控制压力范围 [巴] [最大] | 10.00 bar |
| 控制压力范围 [巴] [最小] | 1.80 bar |
| 控制压力范围 [磅英寸表压] [最大] | 145.0 psig |
| 控制压力范围 [磅英寸表压] [最小] | 26.1 psig |
| 控制头直径 [毫米] | 50 mm |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 20.00 mm |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 运行 | 活塞(斜) |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接尺寸 [in] | 3/4 |
| 连接类型 | G |
| 闭合 | 顺流 |
| 阀体材料 | 青铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.108 千克 |
| 净重 | 1.008 千克 |
| 容积 | 2.285 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |