Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7215

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 10.2, Pressure equalization: Externally equalized

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Thermostatic expansion valve
产品类型TUBE
产品系列Expansion valves
产品配件TXV accessories
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型Solder, ODF
制冷剂(s)R290
包含电池No
包装方式Industrial pack
压力平衡Externally equalized
可维修No
审批EACUAUL
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
特性
值
平衡管连接类型Solder, ODF
所含部件Bulb strap
方向Straightway
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量45 pc
毛细管长度 [英寸]31.0 in
毛细管长度[ mm ]800 mm
流体组1
流向Bi-flow
流向指示仪Laser engraved 1-way arrow
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定Adjustable
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型Solder, ODF
连接件材质Bi-metal: Steel/copper
阀体材料Stainless steel
阀芯容量 [TR]2.91 TR
阀芯容量 [千瓦]10.20 kW
阀芯尺寸8
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
值
毛重0.164 千克
净重0.132 千克
特性
值
EAN/UPC5715255012191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm