Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| MOP 点 [°C] | -10 °C |
| MOP 点 [°F] | 14 °F |
| MOP 点 [磅英寸表压] | MOP 35 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Thermostatic expansion valve |
| 产品类型 | TUBE |
| 产品系列 | Expansion valves |
| 产品配件 | TXV accessories |
| 最高工作压力 [bar] | 34.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 500 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 出口接口类型 | Solder, ODF |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Industrial pack |
| 压力平衡 | Externally equalized |
| 可维修 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | EACUAUL |
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡管连接类型 | Solder, ODF |
| 所含部件 | Bulb strap |
| 方向 | Straightway |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 45 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 31.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 800 mm |
| 流体组 | 1 |
| 流向 | Single-flow |
| 流向指示仪 | Laser engraved 1-way arrow |
| 温度范围 [°F] [最大] | 5 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 过热度设定 | Adjustable |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 进口接口类型 | Solder, ODF |
| 连接件材质 | Bi-metal: Steel/copper |
| 阀体材料 | Stainless steel |
| 阀芯容量 [TR] | 0.41 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 1.46 kW |
| 阀芯尺寸 | 3 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 4.00 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 7.20 °F |
| 额定容量状况范围 N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 额定容量状况范围 N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.165 千克 |
| 净重 | 0.131 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |