Danfoss logo
TUBE SW_068U2694, 068U2826, 068U2925

热力膨胀阀, TUBE, R452A

068U3875

温度范围 [°C]: -40 - -15, 阀芯容量 [千瓦]: 10.3, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
MOP 点 [°C]-10 °C
MOP 点 [°F]14 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R452A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TUBE
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R452A
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡外部平衡
可维修编号
审批EACUAUL
特性
值
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型焊接,ODF
所含部件感温包绑扎带
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量24 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]-15 °C
温度范围 [°F] [最大]5 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
阀芯容量 [TR]2.90 TR
阀芯容量 [千瓦]10.30 kW
阀芯尺寸9
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
值
毛重0.176 千克
净重0.159 千克
容积0.406 公升
特性
值
EAN/UPC5702428521239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm