Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

热力膨胀阀, TUB, R407C

068U1928

温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 11, 压力平衡: 内部平衡
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TU / TC

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TUB
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R407C
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡内部平衡
可维修编号
审批EACLLC CDC TYSK
所含部件感温包绑扎带
方向角型
特性
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量24 pc
毛细管长度 [英寸]31.0 in
毛细管长度[ mm ]800 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]10 °C
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
阀芯容量 [TR]3.20 TR
阀芯容量 [千瓦]11.00 kW
阀芯尺寸8
静态过热度 (SS) [°C]5.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]9.00 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
毛重0.163 千克
净重0.147 千克
容积0.392 公升
特性
EAN/UPC5702422167693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm