Danfoss logo
热力膨胀阀, TUB, R449A-product-details

热力膨胀阀, TUB, R449A

068U1273

温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 5.07, 压力平衡: 内部平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL 认证制冷剂R449A
产品名称热力膨胀阀
产品类型TUB
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R449A
包含电池No
包装方式工业包装
压力平衡内部平衡
可维修编号
审批EACUAUL
所含部件感温包绑扎带
方向直通型
每包数量45 pc
毛细管长度 [英寸]31.0 in
特性
值
毛细管长度[ mm ]800 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]10 °C
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
阀芯容量 [TR]1.44 TR
阀芯容量 [千瓦]5.07 kW
阀芯尺寸6
静态过热度 (SS) [°C]0.90 °C
静态过热度 (SS) [°F]1.60 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=37 ºC

一般规格

特性
值
毛重0.161 千克
净重0.129 千克
特性
值
EAN/UPC5715255284000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm