热力膨胀阀, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6010
温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 7, 阀芯容量 [千瓦]: 28.1, 阀芯容量 [TR]: 8
067L6010
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TR6 Valve L Orf7 Adj M/12 |
| MOP 点 [磅英寸表压] | LAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TR6 adjustable |
| SCIP 卷宗编号 | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TR 6 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 出口装置型号 | 067U0087 |
| 制冷剂(s) | R32R410AR454B |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可调节 | 是 |
| 审批 | c UL us |
特性 | 值 |
|---|---|
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡毛细管长度[英寸] | 24.3 in |
| 平衡管连接类型 | 阀盖套管,喇叭口 |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 止回阀 | Yes |
| 每包数量 | 12 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 31.5 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 800 mm |
| 温度范围 [°F] [最大] | 60 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 15 °F |
| 管口设计 | 平衡口 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 进口装置型号 | 067U0087 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀芯容量 [TR] | 8.00 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 28.10 kW |
| 阀芯尺寸 | 7 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 3.01 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 5.41 °F |
| 额定容量 R32 [TR] | 11.00 TR |
| 额定容量 R32 [千瓦] | 38.60 kW |
| 额定容量 R410A [TR] | 7.00 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 24.60 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.387 千克 |
| 净重 | 0.357 千克 |
| 容积 | 1.721 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255146995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |