Danfoss logo
TR6 Valve

热力膨胀阀, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6009

温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 6, 阀芯容量 [千瓦]: 22.5, 阀芯容量 [TR]: 6.4

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP 点 [磅英寸表压]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TR6 adjustable
SCIP 卷宗编号6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TR 6
产品系列膨胀阀
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]3/8 in
出口接口类型焊接,ODF
出口装置型号067U0087
制冷剂(s)R32R410AR454B
包含电池No
包装方式多包装
可调节是
审批c UL us
特性
值
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡毛细管长度[英寸]24.3 in
平衡管连接类型阀盖套管,喇叭口
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
止回阀Yes
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]31.5 in
毛细管长度[ mm ]800 mm
温度范围 [°F] [最大]60 °F
温度范围 [°F] [最小]15 °F
管口设计平衡口
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型焊接,ODF
进口装置型号067U0087
阀体材料黄铜
阀芯容量 [TR]6.40 TR
阀芯容量 [千瓦]22.50 kW
阀芯尺寸6
静态过热度 (SS) [°C]3.01 °C
静态过热度 (SS) [°F]5.41 °F
额定容量 R32 [TR]9.20 TR
额定容量 R32 [千瓦]32.30 kW
额定容量 R410A [TR]6.00 TR
额定容量 R410A [千瓦]21.10 kW

一般规格

特性
值
毛重0.581 千克
净重0.58 千克
容积1.721 公升
特性
值
EAN/UPC5715255105879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm