Danfoss logo
TR6 Valve

热力膨胀阀, TR 6, R410A

067L5991

温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 6, 阀芯容量 [千瓦]: 21.1, 阀芯容量 [TR]: 6

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
MOP 点 [磅英寸表压]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R410A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TR 6
产品系列膨胀阀
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]3/8 in
出口接口类型Solde ODF
出口装置型号067U0087
制冷剂(s)R410A
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
可调节是
审批c UL us
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡毛细管长度[英寸]24.3 in
平衡管连接类型阀盖套管,喇叭口
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
止回阀Yes
每包数量18 pc
毛细管长度 [英寸]31.5 in
毛细管长度[ mm ]800 mm
温度范围 [°F] [最大]60 °F
温度范围 [°F] [最小]15 °F
管口设计平衡口
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型Solde ODF
进口装置型号067U0087
阀体材料黄铜
阀芯容量 [TR]6.00 TR
阀芯容量 [千瓦]21.10 kW
阀芯尺寸6
静态过热度 (SS) [°C]1.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]1.80 °F

一般规格

特性
值
毛重0.387 千克
净重0.357 千克
特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm