Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

热力膨胀阀, TR 6, R410A

067L5968

温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 7, 阀芯容量 [千瓦]: 24.6, 阀芯容量 [TR]: 7
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TR 6

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
MOP 点 [磅英寸表压]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R410A
UL认证文件名称SA7200
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TR 6
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
元件温度,最大 [°C]100 °C
元件温度,最大 [°F]212 °F
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]3/8 in
出口接口类型Solde ODF
出口装置型号067U0087
制冷剂(s)R410A
包含电池No
包装方式多包装
可调节
特性
审批c UL us
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡毛细管长度[英寸]24.3 in
平衡流口 [是/否]
平衡管连接类型阀盖套管,喇叭口
所含部件1 Aeroquip 内螺纹 5/8 in 接头1 个 Chatleff 母头 3/4 in 接头1 个喇叭口 3/8 in 接头感温包绑扎带安装指导绝缘胶带
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
止回阀Yes
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]31.5 in
毛细管长度[ mm ]800 mm
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]15 °C
温度范围 [°F] [最大]60 °F
温度范围 [°F] [最小]15 °F
管口设计平衡口
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型Solde ODF
进口装置型号067U0087
连接件材质
阀体材料黄铜
阀芯容量 [TR]7.00 TR
阀芯容量 [千瓦]24.60 kW
阀芯尺寸7
静态过热度 (SS) [°C]1.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]1.80 °F

一般规格

特性
毛重0.387 千克
净重0.357 千克
特性
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm