热力膨胀阀, TR 6, R22/R407C
067L5858
温度范围 [°C]: -10 - 15, MOP 点 [磅英寸表压]: MAH, 阀芯尺寸: 6, 阀芯容量 [千瓦]: 19.6, 阀芯容量 [TR]: 5.6
067L5858
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TR6 Valve X Orf6 Adj M/12 |
| MOP 点 [磅英寸表压] | MAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R22R407C |
| UL认证文件名称 | SA7200 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TR 6 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 元件温度,最大 [°C] | 100 °C |
| 元件温度,最大 [°F] | 212 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 出口装置型号 | 067U0087 |
| 制冷剂(s) | R22/R407C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 104.8 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 可调节 | 是 |
| 审批 | c UL us |
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡毛细管长度[英寸] | 24.3 in |
| 平衡流口 [是/否] | 是 |
| 平衡管连接类型 | 阀盖套管,喇叭口 |
| 所含部件 | 1 Aeroquip 内螺纹 5/8 in 接头1 个 Chatleff 母头 3/4 in 接头1 个喇叭口 3/8 in 接头感温包绑扎带安装指导绝缘胶带 |
| 方向 | 直通型 |
| 更多信息 | 可调节 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 止回阀 | Yes |
| 每包数量 | 12 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 31.5 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 800 mm |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 60 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 15 °F |
| 管口设计 | 平衡口 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 进口装置型号 | 067U0087 |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀芯容量 [TR] | 5.60 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 19.60 kW |
| 阀芯尺寸 | 6 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 4.03 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 7.25 °F |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.53 千克 |
| 净重 | 0.53 千克 |
| 容积 | 1.721 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |