Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

热力膨胀阀, TR 6, R410A

067L5605

温度范围 [°C]: -10 - 15, MOP 点 [磅英寸表压]: MAH, 阀芯尺寸: 6, 阀芯容量 [千瓦]: 21, 阀芯容量 [TR]: 6
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TR 6

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTR6 Valve L BP6 15% CV I/12
MOP 点 [磅英寸表压]MAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TR6 - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TR 6
产品系列膨胀阀
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]5/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R410A
包含电池No
包装方式工业包装
可调节
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
特性
平衡毛细管长度[英寸]24.3 in
平衡管连接类型SAE flare nut
方向直通型
更多信息可调节
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
止回阀Yes
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]31.0 in
毛细管长度[ mm ]800 mm
泻流口 [%]15 % RH
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]15 °C
温度范围 [°F] [最大]60 °F
温度范围 [°F] [最小]15 °F
管口设计平衡口
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接,ODF
阀体材料黄铜
阀芯容量 [TR]6.00 TR
阀芯容量 [千瓦]21.00 kW
阀芯尺寸6

一般规格

特性
毛重0.53 千克
净重0.53 千克
特性
EAN/UPC5702428865005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm