热力膨胀阀, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0007
温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 3, 阀芯容量 [千瓦]: 12.28, 阀芯容量 [TR]: 3.5
067L0007
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj I/18 |
| MOP 点 [磅英寸表压] | LAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TR 6 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
| 出口接口类型 | Chatleff shortTail |
| 出口装置型号 | 067U0021 |
| 制冷剂(s) | R32R410AR454B |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可调节 | 是 |
| 审批 | c UL us |
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡毛细管长度[英寸] | 24.3 in |
| 平衡管连接类型 | 阀盖套管,喇叭口 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 方向 | 直通型 |
| 止回阀 | Yes |
| 每包数量 | 18 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 31.5 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 800 mm |
| 温度范围 [°F] [最大] | 60 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 15 °F |
| 管口设计 | 平衡口 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
| 进口接口类型 | Chatleff, male |
| 进口装置型号 | 067U0044 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀芯容量 [TR] | 3.50 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 12.28 kW |
| 阀芯尺寸 | 3 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 3.01 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 5.41 °F |
| 额定容量 R32 [TR] | 4.50 TR |
| 额定容量 R32 [千瓦] | 15.79 kW |
| 额定容量 R410A [TR] | 3.00 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 10.53 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.38 千克 |
| 净重 | 0.32 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |