Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9565

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 88, Pressure equalization: Externally equalized

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/8
MOP 点 [磅英寸表压]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TGE -Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL 认证制冷剂R454B
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Thermostatic expansion valve
产品类型TGE
产品系列Expansion valves
产品配件TXV accessories
元件温度,最大 [°C]110 °C
元件温度,最大 [°F]230 °F
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]1 1/8 in
出口接口类型Solder, ODF
制冷剂(s)R454B
包含电池No
包装方式Multi pack
压力平衡Externally equalized
可维修No
特性
值
审批C UL US LISTEDEACUA
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡流口 [是/否]Yes
平衡管连接类型Solder, ODF
所含部件Bulb strap
方向Straightway
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组1
流向Bi-flow
流向指示仪Embossed 1-way arrow
温度范围 [°F] [最大]60 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定Adjustable
进口尺寸 [英寸]7/8 in
进口接口类型Solder, ODF
连接件材质Copper
阀体材料Brass
阀芯容量 [TR]25.00 TR
阀芯容量 [千瓦]88.00 kW
阀芯尺寸20
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
额定容量状况范围 N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C

一般规格

特性
值
毛重0.772 千克
净重0.65 千克
容积2.589 公升
特性
值
EAN/UPC5715255002154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm