Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

热力膨胀阀, TGE, R134a; R513A

067N5026

温度范围 [°C]: -25 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 17, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description膨胀阀
MOP 点 [°C]15 °C
MOP 点 [°F]60 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TGE -Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR513A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TGE
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
元件温度,最大 [°C]110 °C
元件温度,最大 [°F]230 °F
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]7/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R134aR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力平衡外部平衡
特性
值
可维修编号
审批C UL US 认证EACUA
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡流口 [是/否]是
平衡管连接类型焊接,ODF
所含部件感温包绑扎带
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组2
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-15 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]5/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
阀体材料黄铜
阀芯容量 [TR]4.50 TR
阀芯容量 [千瓦]17.00 kW
阀芯尺寸8
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
额定容量状况范围 N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C

一般规格

特性
值
毛重0.457 千克
净重0.382 千克
容积1.584 公升
特性
值
EAN/UPC5702428142939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm