Thermostatic expansion valve, TGE, R32
067N3342
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 187, Pressure equalization: Externally equalized
067N3342
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TGE 53 ExpansionValve Solder M/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TGE -Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL 认证制冷剂 | R32 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Thermostatic expansion valve |
| 产品类型 | TGE |
| 产品系列 | Expansion valves |
| 产品配件 | TXV accessories |
| 元件温度,最大 [°C] | 110 °C |
| 元件温度,最大 [°F] | 230 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 1 1/8 in |
| 出口接口类型 | Solder, ODF |
| 制冷剂(s) | R32 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Multi pack |
| 压力平衡 | Externally equalized |
| 可维修 | No |
| 审批 | C UL US LISTEDEACUA |
特性 | 值 |
|---|---|
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡流口 [是/否] | Yes |
| 平衡管连接类型 | Solder, ODF |
| 所含部件 | Bulb strap |
| 方向 | Straightway |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 6 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 118.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 3000 mm |
| 流体组 | 1 |
| 流向 | Bi-flow |
| 流向指示仪 | Embossed 1-way arrow |
| 温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 过热度设定 | Adjustable |
| 进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
| 进口接口类型 | Solder, ODF |
| 连接件材质 | Copper |
| 阀体材料 | Brass |
| 阀芯容量 [TR] | 53.00 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 187.00 kW |
| 阀芯尺寸 | 30 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 4.00 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 7.20 °F |
| 额定容量状况范围 N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| 额定容量状况范围 N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.101 千克 |
| 净重 | 0.97 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 3.233 公升 |
| EAN/UPC | 5715255012542 |