热力膨胀阀, TGE, R410A
067N3175
温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 24, 压力平衡: 外部平衡
067N3175
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 膨胀阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TGE -Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R410A |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TGE |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 元件温度,最大 [°C] | 110 °C |
| 元件温度,最大 [°F] | 230 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力平衡 | 外部平衡 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | C UL US 认证EACUA |
特性 | 值 |
|---|---|
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡流口 [是/否] | 是 |
| 平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
| 所含部件 | 感温包绑扎带 |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 59.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
| 流体组 | 2 |
| 流向 | 双向流 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 相似产品 | 067N3155 |
| 过热度设定 | 可调节 |
| 进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀芯容量 [TR] | 6.50 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 24.00 kW |
| 阀芯尺寸 | 6 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 4.00 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 7.20 °F |
| 额定容量状况范围 N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| 额定容量状况范围 N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.461 千克 |
| 净重 | 0.37 千克 |
| 容积 | 1.584 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428141109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |