Danfoss logo
热力膨胀阀, TGE, R410A; R32-product-details

热力膨胀阀, TGE, R410A; R32

067N0124

温度范围 [°C]: -40 - 10, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material Description热力膨胀阀 TGE 34
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 认证制冷剂R410A
产品名称热力膨胀阀
产品类型TGE
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
元件温度,最大 [°C]110 °C
元件温度,最大 [°F]230 °F
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]1 3/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R32R410A
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡外部平衡
可维修编号
审批C UL US 认证EACUA
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡流口 [是/否]是
平衡管连接类型焊接,ODF
特性
值
所含部件感温包绑扎带
方向直通型
每包数量8 pc
毛细管长度 [英寸]118.0 in
毛细管长度[ mm ]3 mm
流体组1
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]1 1/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
阀体材料黄铜
阀芯尺寸20
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量 R32 [TR]34.00 TR
额定容量 R32 [千瓦]120.00 kW
额定容量 R410A [TR]23.00 TR
额定容量 R410A [千瓦]79.00 kW
额定容量状况范围 N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
额定容量状况范围 N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C

一般规格

特性
值
毛重0.807 千克
净重0.678 千克
容积2.589 公升
特性
值
EAN/UPC5715255237471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm