热力膨胀阀, TEA 20-8, R717
068G6139
温度范围 [°C]: -20 - 30, 额定容量 R717 [千瓦]: 28, 阀体材料: 铸铁 GGG40.3, 连接类型: 焊接法兰, 压力平衡: 外部平衡
068G6139
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 喷液阀 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TEA TEAT |
| SCIP 卷宗编号 | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品描述 | 恒温膨胀阀件 |
| 产品类型 | TEA 20-8 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | 法兰 |
| 最大测试压力 [巴] | 28.5 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 413.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 19.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 276 psig |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力平衡 | 外部平衡 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | TXV 备件 |
| 审批 | EACUA |
| 平衡接头 | 焊接变径管 6.5 mm |
| 平衡管连接类型 | M |
| 所含部件 | 焊接螺纹接头 |
| 方向 | 直通型 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 192.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 5000 mm |
| 流体组 | 1 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 86 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 过热度设定 | 可调节 |
| 连接尺寸 [in] | 1/2 in |
| 连接类型 | 焊接法兰 |
| 阀体材料 | 铸铁 GGG40.3 |
| 额定容量 R717 [TR] | 8.0 TR |
| 额定容量 R717 [千瓦] | 28.0 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| 额定容量状况 [SI] | 过冷度=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.352 千克 |
| 净重 | 2.286 千克 |
| 容积 | 6.204 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |