Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

热力膨胀阀, TEA 20-2, R717

068G6133

温度范围 [°C]: -20 - 30, 额定容量 R717 [千瓦]: 7, 阀体材料: 铸铁 GGG40.3, 连接类型: 焊接法兰, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description膨胀阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TEA TEAT
SCIP 卷宗编号36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称热力膨胀阀
产品描述恒温膨胀阀件
产品类型TEA 20-2
产品系列膨胀阀
产品配件法兰
最大测试压力 [巴]28.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]413.0 psig
最高工作压力 [bar]19.0 bar
最高工作压力 [psig]276 psig
制冷剂(s)R717
包含电池No
包装方式单包装
压力平衡外部平衡
特性
值
可维修TXV 备件
审批EACUA
平衡接头焊接变径管 6.5 mm
平衡管连接类型M
所含部件焊接螺纹接头
方向直通型
每包数量1 pc
毛细管长度 [英寸]192.0 in
毛细管长度[ mm ]5000 mm
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]86 °F
温度范围 [°F] [最小]-4 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
连接尺寸 [in]1/2 in
连接类型焊接法兰
阀体材料铸铁 GGG40.3
额定容量 R717 [TR]2.0 TR
额定容量 R717 [千瓦]7.0 kW
额定容量状况 [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
额定容量状况 [SI]过冷度=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C

一般规格

特性
值
毛重2.442 千克
净重2.442 千克
容积6.248 公升
特性
值
EAN/UPC5702422086437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm