Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

热力膨胀阀, TEA 20-1

027X0329

连接类型: 承插焊, 所含部件: 法兰

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionTEA 20-1, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TEA TEAT
SCIP 卷宗编号36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称热力膨胀阀
产品描述电子膨胀阀
特性
值
产品类型TEA 20-1
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
所含部件法兰
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准ANSI B 16.11 SCHEDULE 80
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重3.25 千克
净重0.007 千克
容积15.183 公升
特性
值
EAN/UPC5702428926867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm