Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

热力膨胀阀, TEA 85-33, R717

027X0264

温度范围 [°C]: -20 - 30, 连接类型: 承插焊, 所含部件: 法兰

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TEA TEAT
SCIP 卷宗编号36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称热力膨胀阀
产品描述电子膨胀阀
产品类型TEA 85-33
特性
产品系列Regionally specified kits
制冷剂(s)R717
包含电池No
包装方式单包装
所含部件法兰
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-20 °C
温度范围 [°C] [最高]30 °C
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ANSI B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
毛重4.52 千克
净重0.007 千克
容积26.748 公升
特性
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm