Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

热力膨胀阀, TEA 20-12, R717

027X0231

温度范围 [°C]: -50 - 0, 连接类型: NPT, 所含部件: 1/4 in 压力表接头

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TEA TEAT
SCIP 卷宗编号36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称热力膨胀阀
产品描述恒温喷射阀件
特性
值
产品类型TEA 20-12
产品系列Regionally specified kits
制冷剂(s)R717
包含电池No
包装方式单包装
所含部件1/4 in 压力表接头
每包数量1 pc
类型名称SOC
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
连接类型NPT

一般规格

特性
值
毛重3.38 千克
净重0.007 千克
容积22.493 公升
特性
值
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm