热力膨胀阀, TEA 20-5, R717
027X0230
温度范围 [°C]: -50 - 0, 连接类型: 承插焊, 所含部件: 1/4 in 压力表接头
027X0230
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-5 THERM.EXP. VALVE 1/2" SOC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TEA TEAT |
| SCIP 卷宗编号 | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品描述 | 恒温膨胀阀件 |
| 产品类型 | TEA 20-5 |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 1/4 in 压力表接头 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 连接尺寸 [in] | 1/2 in |
| 连接标准 | ASME B 16.11 |
| 连接类型 | 承插焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.36 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 15.183 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |