Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL认证文件名称SA7200
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Thermostatic expansion valve
产品类型TD 1
产品系列Expansion valves
产品配件TXV accessories
元件温度,最大 [°C]100 °C
元件温度,最大 [°F]210 °F
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [毫米]10.00 mm
出口接口类型Solder, ODF
制冷剂(s)R290
包含电池No
包装方式Industrial pack
压力平衡Internally equalized
原厂设置 [磅英寸表压]76.9 psig
可维修No
特性
值
可调节Yes
审批C UL US LISTEDEACUA
平衡流口 [是/否]No
所含部件Bulb strap
方向Straightway
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量32 pc
毛细管长度 [英寸]30.0 in
毛细管长度[ mm ]750 mm
流向Single-flow
流向指示仪Stamped 1-way arrow
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
相似产品068N7721
过滤器Integrated
过热度设定Adjustable
进口尺寸 [毫米]6.00 mm
进口接口类型Solder, ODF
连接件材质Copper
阀体材料Brass
阀芯容量 [TR]0.89 TR
阀芯容量 [千瓦]3.14 kW
阀芯尺寸3
静态过热度 (SS) [°C]3.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]5.40 °F
额定容量状况范围 N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
额定容量状况范围 N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C

一般规格

特性
值
毛重0.202 千克
净重0.178 千克
容积0.474 公升
特性
值
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm