热力膨胀阀, TD 1, R290
068N7685
温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 4.36, 压力平衡: 内部平衡
068N7685
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN13463-3 火源评估 | 是 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 热力膨胀阀 TDE 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | SA7200 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TD 1 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 元件温度,最大 [°C] | 100 °C |
| 元件温度,最大 [°F] | 210 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 34.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 500 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力平衡 | 内部平衡 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 60.3 psig |
| 可维修 | 编号 |
| 可调节 | 是 |
| 审批 | C UL US 认证EACUA |
| 平衡流口 [是/否] | 编号 |
| 所含部件 | 感温包绑扎带 |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 30.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 750 mm |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头戳记 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 过滤器 | 一体式 |
| 过热度设定 | 可调节 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀芯容量 [TR] | 1.24 TR |
| 阀芯容量 [千瓦] | 4.36 kW |
| 阀芯尺寸 | 4 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 3.00 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 5.40 °F |
| 额定容量状况范围 N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| 额定容量状况范围 N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.199 千克 |
| 净重 | 0.19 千克 |
| 容积 | 0.489 立方公寸 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |