Danfoss logo
TD1 AW

热力膨胀阀, TD 1, R134a; R513A

068N5608

温度范围 [°C]: -25 - 20, 阀芯容量 [千瓦]: 0.7, 压力平衡: 内部平衡
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TD 1 / TDE 1

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description热力膨胀阀 TD 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
UL 认证Yes
UL认证文件名称SA7200
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TD 1
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
元件温度,最大 [°C]100 °C
元件温度,最大 [°F]210 °F
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [毫米]10.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R134aR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力平衡内部平衡
原厂设置 [磅英寸表压]31.5 psig
可维修编号
特性
可调节常开
审批C UL US 认证EACLLC CDC TYSK
平衡流口 [是/否]编号
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量32 pc
毛细管长度 [英寸]30.0 in
毛细管长度[ mm ]750 mm
流向单向
流向指示仪带单向箭头戳记
温度范围 [°C] [最低]-25 °C
温度范围 [°C] [最高]20 °C
温度范围 [°F] [最大]70 °F
温度范围 [°F] [最小]-15 °F
过滤器一体式
进口尺寸 [毫米]6.00 mm
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质
阀体材料黄铜
阀芯容量 [TR]0.20 TR
阀芯容量 [千瓦]0.70 kW
阀芯尺寸1
静态过热度 (SS) [°C]7.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]12.60 °F
额定容量状况范围 N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
额定容量状况范围 N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C

一般规格

特性
毛重0.147 千克
净重0.122 千克
容积0.474 公升
特性
EAN/UPC5702424229726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm