Danfoss logo
Valve body, WEB067G4003

用于膨胀阀的阀体, TEH, 焊接,ODM, 焊接,ODM

067G4003

方向: 直通型, 用于产品: TE 55; TQ 55, 进口接口类型: 焊接,ODM, 出口接口类型: 焊接,ODM

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TE
SCIP 卷宗编号7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称用于膨胀阀的阀体
产品类型TEH
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
出口尺寸 [英寸]1 3/8 in
出口接口类型焊接,ODM
包含电池No
特性
包装方式多包装
可维修TXV 备件
审批LLC CDC TYSK
平衡流口 [是/否]
所含部件螺丝垫圈
方向直通型
每包数量20 pc
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
用于产品TE 55TQ 55
进口尺寸 [英寸]1 1/8 in
进口接口类型焊接,ODM
连接件材质黄铜
阀体材料黄铜
零件计划名称TE 55TQ 55

一般规格

特性
毛重0.634 千克
净重0.61 千克
容积0.701 公升
特性
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm