Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

用于膨胀阀的阀体, TEH, 焊接,ODF, 12 mm, 焊接,ODF, 22 mm

067B4005

方向: 角型, 用于产品: TE 5, 进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 12, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 22

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TE
SCIP 卷宗编号7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称用于膨胀阀的阀体
产品类型TEH
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
出口尺寸 [毫米]22.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修TXV 备件
审批LLC CDC TYSK
平衡流口 [是/否]编号
所含部件螺丝垫圈
方向角型
每包数量32 pc
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
用于产品TE 5
进口尺寸 [毫米]12.00 mm
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质黄铜
阀体材料黄铜
零件计划名称TE 5

一般规格

特性
值
毛重0.288 千克
净重0.268 千克
容积0.308 公升
特性
值
EAN/UPC5702428321105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm