用于膨胀阀的阀体, TEH, 焊接,ODF, 12 mm, 焊接,ODF, 16 mm
067B4004
方向: 角型, 用于产品: TE 5, 进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 12, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 16
067B4004
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 阀体 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TE |
| SCIP 卷宗编号 | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 用于膨胀阀的阀体 |
| 产品类型 | TEH |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 出口尺寸 [毫米] | 16.00 mm |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | TXV 备件 |
| 审批 | UA |
| 平衡流口 [是/否] | 编号 |
| 所含部件 | 螺丝垫圈 |
| 方向 | 角型 |
| 每包数量 | 32 pc |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 用于产品 | TE 5 |
| 进口尺寸 [毫米] | 12.00 mm |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | TE 5 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.292 千克 |
| 净重 | 0.26 千克 |
| 容积 | 0.308 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |