Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
MOP 点 [°C]15 °C
MOP 点 [°F]60 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 认证制冷剂R134aR513A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Thermostatic expansion valve
产品类型TUA
产品系列Expansion valves
产品配件TXV accessories
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型Solder, ODF
制冷剂(s)R134a/R513A
包含电池No
包装方式Industrial pack
特性
值
压力平衡Internally equalized
可维修TXV spare parts
审批EACUAUL
所含部件Bulb strap
方向Straightway
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量45 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组2
流向Single-flow
流向指示仪Laser engraved 1-way arrow
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品068U2212
过热度设定Adjustable
进口尺寸 [英寸]1/4 in
进口接口类型Solder, ODF
连接件材质Bi-metal: Steel/copper
阀体材料Stainless steel
零件计划名称TUA
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
值
毛重0.175 千克
净重0.142 千克
特性
值
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm