Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

热力膨胀阀, TCAE, R404A/R507A

068U4319

温度范围 [°C]: -60 - -25, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
MOP 点 [°C]-20 °C
MOP 点 [°F]-5 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R404AR507A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TCAE
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]45.5 bar
最高工作压力 [psig]660 psig
出口尺寸 [英寸]5/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R404A/R507A
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡外部平衡
特性
值
可维修TXV 备件
审批EACUAUL
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型焊接,ODF
所含部件感温包绑扎带
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量20 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°F] [最大]-15 °F
温度范围 [°F] [最小]-75 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
零件计划名称TCA
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
值
毛重0.224 千克
净重0.2 千克
容积0.489 公升
特性
值
EAN/UPC5702428052481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm