Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

热力膨胀阀, TUA, R454A

068U3966

温度范围 [°C]: -40 - 10, 压力平衡: 内部平衡
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TU / TC

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TUA
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [毫米]12.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R454A
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡内部平衡
可维修TXV 备件
审批EACLLC CDC EURO-TYSKUL
特性
所含部件感温包绑扎带
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量24 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组1
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]10 °C
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [毫米]6.00 mm
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
零件计划名称TUA
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
毛重0.179 千克
净重0.145 千克
容积0.406 公升
特性
EAN/UPC5715162160473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm