热力膨胀阀, TUAE, R407A
068U1258
温度范围 [°C]: -40 - 10, 压力平衡: 外部平衡
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TU / TC
068U1258
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TUAE |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 34.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 500 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R407A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力平衡 | 外部平衡 |
| 可维修 | TXV 备件 |
| 审批 | EACLLC CDC TYSK |
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 所含部件 | 感温包绑扎带 |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 24 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 59.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
| 流体组 | 2 |
| 流向 | 带阀芯 1-8 的双向流 |
| 流向指示仪 | 激光蚀刻单向箭头 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 10 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 过热度设定 | 可调节 |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 双金属:钢/铜 |
| 阀体材料 | 不锈钢 |
| 零件计划名称 | TUA |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 1.70 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 3.00 °F |
| 额定容量状况范围 N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 额定容量状况范围 N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.188 千克 |
| 净重 | 0.153 千克 |
| 容积 | 0.402 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |