膨胀阀元件, TE 12, R513A
067B3651
温度范围 [°C]: -40 - 10, 压力平衡: 外部平衡
067B3651
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 感温包 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TE -Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 膨胀阀元件 |
| 产品类型 | TE 12 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 28.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [psig] | 400 psig |
| 制冷剂(s) | R513A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力平衡 | 外部平衡 |
| 审批 | EACUA |
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡管连接类型 | 喇叭口 |
| 每包数量 | 9 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 118.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 3000 mm |
| 温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 类型名称 | 元件 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | TE 12 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.626 千克 |
| 净重 | 0.495 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2.18 公升 |
| EAN/UPC | 5702428523073 |